??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212718 - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212718
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212718
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, Kontaktart: Koaxialverbinder, Querschnitt min.: 0,72 mm², Querschnitt max.: 5,41 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356857772
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAA018
Länge
204 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
5.410 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.720 mm^2
BAD875
Nettogewicht
500 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
4
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Ja
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356857772
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, kompakter Zangenkörper, Koaxial-Steckverbinder HDTV, BNC, TNC, 1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, vier gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink