??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212718 - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212718
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212718
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, type de contact: Connecteur coaxial, section min.: 0,72 mm², section max.: 5,41 mm², sertissage: Sertissage HEX, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356857772
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAA018
longueur
204 mm
BAC673
section de câble maximum
5.410 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.720 mm^2
BAD875
poids net
500 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
4
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
Yes
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4046356857772
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir, corps de pince compact, connecteur coaxial HDTV, BNC, TNC, 1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, quatre stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale
AAO057
Product type
CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink