??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212720 - CRIMPFOX 6-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212720
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212720
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX 6-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356857796
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
204 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
6 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
BAD875
Nettogewicht
500 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
5
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Ja
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356857796
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-Crimp
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX 6-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink