??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212723 - CRIMPFOX-RC 2,5-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212723
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212723
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpzange, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 0,34 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-RC 2,5-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356857826
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAA018
Länge
204 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
2.500 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.340 mm^2
BAD875
Nettogewicht
500 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
3
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Ja
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356857826
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, kompakter Zangenkörper, für nicht isolierte Kabelschuhe, drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-RC 2,5-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink