??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212731 - CRIMPFOX-RCT 16-1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212731
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212731
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-RCT 16-1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356857901
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAA018
Länge
304 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
16 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
4 mm^2
BAD875
Nettogewicht
660 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
3
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356857901
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, für nicht isolierte Rohrkabelschuhe, 4 - 16 mm², Indent- und HEX-Crimp
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-RCT 16-1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink