??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212732 - CRIMPFOX-RCT 70-1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212732
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212732
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 10 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-RCT 70-1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356857918
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
492 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
70 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
10 mm^2
BAD875
Nettogewicht
3100 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
6
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356857918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, für nicht isolierte Rohrkabelschuhe, 10 - 70 mm², Indent-Crimp
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-RCT 70-1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink