??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212755 - CRIMPFOX-P SR 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212755
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212755
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpzange
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpzange, Kontaktart: Solarverbinder, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-P SR 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356906203
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAA018
Länge
290 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
6 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
2.500 mm^2
BAD875
Nettogewicht
795 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Kunststoffhüllen
AAK209
Ausführung/Betätigung
mechanisch Einhand
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
3
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4046356906203
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpzange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpzange, für SUNCLIX Solar-Crimpverbinder 2,5 ... 6 mm² , Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, seitliche Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-P SR 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink