??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212766 - CRIMPFOX 50R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212766
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212766
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, type de contact: Embouts, section min.: 35 mm², section max.: 50 mm², sertissage: Sertissage WM
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX 50R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356942935
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
256 mm
BAC673
section de câble maximum
50 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
35 mm^2
BAD875
poids net
578 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
2
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
Yes
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4046356942935
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 35 mm²... 50 mm², introduction latérale, sertissage WM
AAO057
Product type
CRIMPFOX 50R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink