??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212772 - CRIMPFOX-RCI 1 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212772
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212772
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, Kontaktart: isolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 1 mm², Verpressung: Oval-Crimp
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-RCI 1 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356942997
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
198 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
1 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
BAD875
Nettogewicht
358 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
3
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356942997
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,14 - 1,0 mm² (hellgrün, rot), Oval-Crimp
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-RCI 1 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink