??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212773 - CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212773
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212773
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, type de contact: Cosses isolées, section min.: 0,5 mm², section max.: 2,5 mm², sertissage: Sertissage ovale
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356943000
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
198 mm
BAC673
section de câble maximum
2.500 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.500 mm^2
BAD875
poids net
354 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
2
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
No
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4046356943000
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm² ... 2,5 mm² (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale
AAO057
Product type
CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink