??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1212776 - CRIMPFOX-RC 10 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1212776
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1212776
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX-RC 10 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356943031
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
256 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
10 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
4 mm^2
BAD875
Nettogewicht
578 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
3
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Ja
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356943031
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Kabelschuhe, 4 mm² ... 10 mm², Doppelindent-Crimp
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX-RC 10 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink