??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212808 - UNIFOX-C VDE_DB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212808
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212808
DESCSHORT
Description short
Pince universelle
DESCLONG
Description long
Outil, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UNIFOX-C VDE_DB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356994729
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
180 mm
BAD875
poids net
278 g
AAG615
VDE tested
Yes
AAM090
isolation protection (1000 V) present
Yes
BAE894
Exécution de la poignée
2-components
AAL350
low spark model
No
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG794
ESD proved
No
AAL858
impact protection present
Yes
AAG667
insulated (according to norm)
Yes
AAM263
cut sticking out present
No
AAO663
GTIN
4046356994729
AAW338
Manufacturer product designation
Pince universelle
AAU734
Manufacturer product description
Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
AAO057
Product type
UNIFOX-C VDE_DB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink