??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1212818 - UNIFOX-PE VDE_DB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1212818
MANUID
Product number of the Manufacturer
1212818
DESCSHORT
Description short
Pince droite
DESCLONG
Description long
Pince droite, noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UNIFOX-PE VDE_DB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356994835
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
142
BAB146
longueur totale
200 mm
AAO663
GTIN
4046356994835
AAW338
Manufacturer product designation
Pince droite
AAU734
Manufacturer product description
Pince droite, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignée légèrement crantée, possibilité de dénudage pour 1,5 mm² et 2,5 mm², clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1000 V AC/1 500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)
AAO057
Product type
UNIFOX-PE VDE_DB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink