??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1213144 - CRIMPFOX CENTRUS 6S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1213144
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1213144
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz/grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX CENTRUS 6S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626212678
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
180 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
6 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
BAD875
Nettogewicht
380 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
1
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Ja
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626212678
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX CENTRUS 6S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink