??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1213164 - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1213164
MANUID
Product number of the Manufacturer
1213164
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, section min.: 0,14 mm², section max.: 6 mm², sertissage: Sertissage à quatre pans, noir/vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626212692
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
180 mm
BAC673
section de câble maximum
6 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.140 mm^2
BAD875
poids net
380 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
1
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
Yes
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4055626212692
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 6S
AAO057
Product type
CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink