??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1213305 - Fiches avec rondelle noeud renvoyé
Nomenclature
12-1-3305
PREVIEW
REF
Référence
12-1-3305
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
61.5 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
5.3 mm
E
30 mm
WEIGHT
poids
39 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25590-fiches-avec-rondelle-noeud-renvoye.html