??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1213305 - Fitschen mit Unterlegscheibe, versetztem Gelenk
Stückliste
12-1-3305
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-3305
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
61.5 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
5.3 mm
E
30 mm
WEIGHT
Gewicht
39 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25590-fitschen-mit-unterlegscheibe-versetztem-gelenk.html