??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1214285 - Fiches percées sans rondelle noeud à plat
Nomenclature
12-1-4285
PREVIEW
REF
Référence
12-1-4285
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
brut
A
80 mm
B
48 mm
C
2 mm
D
6 mm
NOTE
Note
type 2
WEIGHT
poids
76 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30363-fiches-percees-sans-rondelle-noeud-a-plat.html