??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1214285 - Fitschen ohne Unterlegscheibe mit flachem Gelenk, gebohrt
Stückliste
12-1-4285
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-4285
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
raw
A
80 mm
B
48 mm
C
2 mm
D
6 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
WEIGHT
Gewicht
76 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30363-fitschen-ohne-unterlegscheibe-mit-flachem-gelenk-gebohrt.html