??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1214287 - Aluminiumfitschen mit Stift aus Edelstahl
Stückliste
12-1-4287
PREVIEW
REF
Referenz
12-1-4287
MATERIAL
Material
Alu 6060 T5
FINISH
Dekor
eloxiert schwarz
A
102 mm
B
45.9 mm
C
2.5 mm
D
6.1 mm
E
50 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
WEIGHT
Gewicht
50 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30361-aluminiumfitschen-mit-stift-aus-edelstahl.html