??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1214287 - Fiches profil aluminium avec broche inox
Nomenclature
12-1-4287
PREVIEW
REF
Référence
12-1-4287
MATERIAL
Matière
alu 6060 T5
FINISH
Finition
anodisé noire
A
102 mm
B
45.9 mm
C
2.5 mm
D
6.1 mm
E
50 mm
NOTE
Note
type 2
WEIGHT
poids
50 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30361-fiches-profil-aluminium-avec-broche-inox.html