??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1217524 - SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8FSF
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1217524
MANUID
Product number of the Manufacturer
1217524
DESCSHORT
Description short
Câble de réseau
DESCLONG
Description long
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit SPE / IP67, sur Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, longueur de câble: 2 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8FSF
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151299828
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
19
AAC895
diamètre
5.100 mm
AAP798
Norme d'application
IEC 63171-5
BAB392
certificats et homologations
not available
AAT080
Pole number
2
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAD656
sans halogène
No
AAC076
polarisation
not relevant
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAW069
Areas of application for signal and data transmission
Standard
AAD251
matériau de la gaine du câble
PVC
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAB418
type de connection côté terrain
SPE
AAF583
nominal voltage
72 V
BAB378
couleur de la gaine
Black
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-20 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAP775
Nombre de conducteurs
2
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
AAB419
type de connection côté boitier
M8-SPE
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
straight
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
AAW073
Conductor cross section (AWG), max.
22
AAW075
Coding
not relevant
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
2 m
AAW070
Category (capacity)
Single Pair Ethernet
BAB262
épaisseur de l’isolation
0.550 mm
AAO663
GTIN
4063151299828
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de réseau
AAU734
Manufacturer product description
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit SPE / IP67, sur Connecteur femelle droit M8-SPE / IP67, longueur de câble: 2 m
AAO057
Product type
SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8FSF
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink