??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
1222A - Straight Adaptor (internal hex), Metric O/D Tube
Stückliste
1222A0405
CNSORDERNO
Bestellnummer
1222A0405
A
Durchmesser
1/4 Zoll
B
Gewinde
M5
C
Länge
0.827 mm
G
Länge
0.157 Zoll
K
Durchmesser
0.409 mm
T
Länge
0.669 mm
AF
Schlüsselweite
0.079 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
5 g
INFO
Datenblatter
Technische Spezifikationen