??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IMI Norgren
Description
1222A - Straight Adaptor (internal hex), Metric O/D Tube
Nomenclature
1222A0405
CNSORDERNO
Référence
1222A0405
A
Diamètre
1/4 Pouce
B
Thread
M5
C
Longueur
0.827 mm
G
Longueur
0.157 Pouce
K
Diamètre
0.409 mm
T
Longueur
0.669 mm
AF
Wrench size
0.079 mm
CNSMASSEXACT
Weight
5 g
INFO
Fiche technique
Catalogue PDF