??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
IMI Norgren
Descrizione
1222A - Straight Adaptor (internal hex), Metric O/D Tube
Lista materiale
1222A0405
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1222A0405
A
Diametro
1/4 Pollici
B
Filettato
M5
C
Lunghezza
0.827 mm
G
Lunghezza
0.157 Pollici
K
Diametro
0.409 mm
T
Lunghezza
0.669 mm
AF
Wrench size
0.079 mm
CNSMASSEXACT
Peso
5 g
INFO
Scheda tecnica
Datasheet Prodotto (PDF)