??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1225493 - UM-A/U 73-HT 17,50CM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1225493
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1225493
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckhaube
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-A/U 73-HT 17,50CM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151317867
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAA351
Farbe
transparent
AAF040
Nettogewicht
0.083 kg
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4063151317867
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckhaube
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-A/U 73-HT 17,50CM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39169090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink