??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1238560 - SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/1,5PEX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1238560
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1238560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Stecker, M12, Kodierung: S - Power , Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/1,5PEX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151388782
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
92
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
AAD244
Kategorie
not relevant
BAD993
geschirmt
Nein
BAI969
Länge
1.500 m
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
BAB378
Farbe des Mantels
Variable
AAK280
flammwidrig
Nein
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAI411
AWG-Querschnitt
16
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAI388
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
AAO663
GTIN
4063151388782
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 4-polig, Stecker, M12, Kodierung: S - Power , Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 1,31 mm², UL/cUL Schaltlitze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/1,5PEX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink