??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1240910000 - IE-SW-BL08-6TX-2SC
Stückliste
Weidmueller 1240910000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1240910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-BL08-6TX-2SC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, -10 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118028904
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.275 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL