??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1241120000 - IE-SW-PL16M-14TX-2SC
Nomenclature
Weidmueller 1241120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1241120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-PL16M-14TX-2SC
DESCSHORT
Description short
Commutateur réseau (administrable) managed, Fast Ethernet, Nombre de ports: 14x RJ45, 2x SC Multimode, 0 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Commutateur réseau pour la communication entre stations dans les réseaux Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118028874
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
1.588 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL