??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1241603 - RC-1RS1N12ZL00X
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1241603
MANUID
Product number of the Manufacturer
1241603
DESCSHORT
Description short
Connecteurs à câble
DESCLONG
Description long
M23, Connecteurs à câble, série: RC, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-1RS1N12ZL00X
INTNO
GTIN-Code
4063151423599
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
46
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink