??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1243343 - ST-8ES1N8ACK02SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1243343
MANUID
Product number of the Manufacturer
1243343
DESCSHORT
Description short
Traversée de paroi
DESCLONG
Description long
Traversée de paroi, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pôles: 9, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST-8ES1N8ACK02SX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151398163
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
125 °C
AAT080
Pole number
9
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAC103
avec écran de raccordement
Yes
AAS467
Number of control contacts
9
AAC044
avec filetage
Yes
AAW079
Connection on the inside
Crimp connection
AAW080
Inside connection
Crimp connection
AAO663
GTIN
4063151398163
AAW338
Manufacturer product designation
Traversée de paroi
AAU734
Manufacturer product description
Traversée de paroi, droit, Verrouillage SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pôles: 9, type de raccordement: raccordement serti, série: ST, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
ST-8ES1N8ACK02SX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink