??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1244478 - CA-09P1N12AD00X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1244478
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1244478
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
DESCLONG
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, RC, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CA-09P1N12AD00X
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151409487
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
31
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAO663
GTIN
4063151409487
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, RC, gewinkelt drehbar, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
CA-09P1N12AD00X
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink