??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1252987 - BC 161,6 UT HBUS WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1252987
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1252987
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseunterteil
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: weiß (9016), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BC 161,6 UT HBUS WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151363611
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
161.600 mm
BAA020
Höhe
89.700 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.083 kg
BAB577
Tiefe
48.900 mm
BAB664
Werkstoff
Polycarbonate
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151363611
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseunterteil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 161,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: weiß (9016), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
AAU731
Herstellerproduktfamilie
BC UT HBUS
AAO057
Herstellerprodukttyp
BC 161,6 UT HBUS WH
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1252987
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84879090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink