??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1252988 - BC 161,6 DKL S TRANS WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1252988
MANUID
Product number of the Manufacturer
1252988
DESCSHORT
Description short
Custodia
DESCLONG
Description long
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, coperchio girevole trasparente, piombabile, larghezza: 161,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: trasparente/bianco (9016)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BC 161,6 DKL S TRANS WH
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151362584
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
14
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAF016
larghezza
161.600 mm
BAA020
altezza
45 mm
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
AAF040
Mass
0.033 kg
BAB577
profondità
8 mm
BAB664
materiale
Polycarbonate
AAB708
Housing for side-by-side mounting
Yes
BAF785
superficie
untreated
AAB709
Type of housing
closed
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
AAB769
ventilation openings present
No
AAC271
Screening aviable
No
BAH487
tecnologia di connessione a circuiti stampati presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151362584
AAW338
Manufacturer product designation
Custodia
AAU734
Manufacturer product description
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, coperchio girevole trasparente, piombabile, larghezza: 161,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: trasparente/bianco (9016)
AAU731
Manufacturer product family
BC DKL S TRANS
AAO057
Product type
BC 161,6 DKL S TRANS WH
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1252988
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink