??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1258200 - FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1258200
MANUID
Product number of the Manufacturer
1258200
DESCSHORT
Description short
Morsetto per circuiti stampati
DESCLONG
Description long
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 21 A, sezione nominale: 2,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 11, serie di prodotti: FRONT 2,5-H-EX, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1
PREVIEW
La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo
INTNO
GTIN-Code
4063151366803
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAF016
larghezza
57.500 mm
BAA020
altezza
21.800 mm
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
21 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-7-4
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
PA
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
100 °C
AAF040
Mass
0.040 kg
BAB577
profondità
19.500 mm
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
2.500 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.750 mm^2
AAZ317
Rated voltage (III/3)
176 V
AAZ327
Grid dimensions 1
5 mm
AAP662
quantità di file
1
AAZ332
Pin length
3.500 mm
AAH185
assembly height
18.300 mm
AAB230
Type of connection conductor
Screw connection
AAZ352
Number of solder pins per pole
2
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
1.200 mm
AAZ356
Pin dimensions (mm)
0,8 x 0,8
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
100 °C
AAC207
Material of the contact
Cu alloy
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
AAZ542
max. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
14
AAZ541
min. connectable conductor size (AWG/KCMIL)
24
AAZ342
Conductor connection direction
0 °
AAZ365
Coating conductor contact area
Tin (Sn)
AAB370
Type of printed-circuit fastening
Add-on housing
AAO663
codice EAN
4063151366803
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per circuiti stampati
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 21 A, sezione nominale: 2,5 mm², numero di file: 1, numero di poli per fila: 11, serie di prodotti: FRONT 2,5-H-EX, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2
AAU731
Manufacturer product family
FRONT 2,5-H-EX
AAO057
Product type
FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink