??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1259-96 - Push-on cover Ø 60 mm
Bill of material
1259-96
CNSORDERNO
Art. No.
1259-96
CNSEAN
EAN-Code
4013456355408
BZ
Designation
Betonbau Steckdeckel Ø 60 mm, Ausbrechöffnung für eine Leitung, Ausbrechöffnung für einen Leuchtenhaken
LOD
Level of Details
DA
Diameter
60 mm
IP
Inner packaging
25 ST
OP
Dispatch packaging
250 ST
P
Price/100 ST
118.00
PG
Price group
130
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Steckdeckel | 1-teilig, Ø 67 x 18,5 mmSteckdeckel für BetonbauinstallationSteckdeckel, für alle Betonbau-Deckendosen mit Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Ausbrechkonturen für eine Leitung und einen Leuchtenhaken, Ausgleichhöhe 3 bis 15 mmØ 67 mm, Tiefe 18,5 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 750° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für BetonbauinstallationHersteller/Typ Kaiser 1259-96
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002656
ECNAME
Klassenname
Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000551
Diameter
60 mm
EF007775
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser
60 - 60 mm
EF001438
Länge
- mm
EF007776
Für Dosen-/Gehäuselänge
- mm
EF000008
Breite
- mm
EF007774
Für Dosen-/Gehäusebreite
- mm
EF000049
Tiefe
- mm
EF000051
Form
rund
EF002442
Befestigungsart
Push-on cover Ø 60 mm
EF000010
Ausführung
-
EF015311
Mit Kabelauslass
false
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
true
EF000007
Farbe
weiß
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
EF005066
Mit Schrauben
false
EF001454
Plombierbar
false