??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-00 - Prefix® universal support
Bill of material
1261-00
CNSORDERNO
Art. No.
1261-00
CNSEAN
EAN-Code
4013456552357
BZ
Designation
Betonbau, Prefix®-Universal-Auflager, 1-teilig, für obenliegenden Einbau, zur Befestigung an der Bewehrung
LOD
Level of Details
L
Length
87 mm
B
Width
45 mm
H
Height
36 mm
AT
Number of parts
1
FBUD
for concrete covers
20, 25, 30, 35 mm
VS
Dispatch
350
P
Price/100 ST
186.00
PG
Price group
140
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Prefix® Universal-Auflager (1261-00).
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002601
ECNAME
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000003
Montageart
Betonbau
EF000051
Form
rechteckig
EF000767
Bauform
sonstige
EF000010
Ausführung
sonstige
EF009204
Mit drehbarem Ring
-
EF001229
Koppelbar
-
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
- mm
EF001438
Length
87 mm
EF000008
Width
45 mm
EF005457
Tiefe
36 - 36 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
-
EF004508
Befestigung der Geräte
-
EF005066
Mit Schrauben
-
EF017002
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
0
EF017003
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
0
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
-
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
-
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
-
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
-
EF005496
Für Rohrdurchmesser
sonstige
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
- mm
EF005657
Rohrarretierung
-
EF009209
Rohrverriegelung optional
-
EF005604
Einführung von hinten
-
EF003593
Anzahl der Einführungen
-
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
false
EF000139
Oberflächenschutz
-
EF000007
Farbe
grau
EF005474
Schutzart (IP)
-
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
ohne
EF011401
Transparenter Deckel
-
EF004586
Deckelbefestigung
sonstige
EF001454
Plombierbar
-
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
-
EF005430
Luftdicht
false
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
-
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
-
EF008076
Stutzen
-
EF006205
Spezielle Anwendung
-
EF007973
Mit Trennwand
false
EFUK0019
Konform BS 4662
false