??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-02 - 48.5 mm extension element for system magnet
Bill of material
1261-02
CNSORDERNO
Art. No.
1261-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456588479
BZ
Designation
Betonbau Aufstockelement 48,5 mm Werksfertigung, obenliegende Einbauten Befestigung Haftmagnet Ø 40 mm
LOD
Level of Details
ES
Vertical installation height
48.5 mm
V
Dispatch
100
P
Price/100 ST
246.00
PG
Price group
140
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Aufstockelement 48,5 | mit Aufnahme für System-Haftmagnet | 1-teilig, Tiefe 48,5 mm
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
ECCLASS
ETIM Klasse
ECNAME
Klassenname
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
EF013236
Zubehör
EF013237
Ersatzteil
EF005802
Geeignet für Einbaudose
EF005776
Geeignet für Zentraldose