??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-09 - Universal extension element from 175 mm
Bill of material
1261-09
CNSORDERNO
Art. No.
1261-09
BZ
Designation
Betonbau B2 Universal-Aufstockelement, für Aufstockhöhe 175 - 300 mm, für Druckknopfbefestigung
CNSEAN
EAN-Code
4013456254213
LOD
Level of Details
L
Length (+ box installation height)
mm
Enter value for L
Length (+ box installation height)
mm
cm
inch
ft
BH
attached using hot glue
yes
V
Dispatch
50
P
Price/100 ST
527.00
PG
Price group
140
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Universal-Aufstockelement für Klebebefestigung | 2-teiligUniversal-Aufstockelement für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Klebebefestigung auf StahlschalungUniversal-Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungsdosen, mit Druckknopfverbindung, höhenverstellbar um jeweils 5 mm, einstellbar von 170 bis 300 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-07
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002328
ECNAME
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
EF013236
Zubehör
true
EF013237
Ersatzteil
-
EF005802
Geeignet für Einbaudose
true
EF005776
Geeignet für Zentraldose
false