您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1261-26
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kaiser/betonbau/1261_26.prj},{NB=1261-26(2)},{CNSORDERNO=1261-26},{R=25},{P=95.60},{PG=140},{CNSEAN=4013456584327},{BZ=Betonbau B2 Rohrkupplung, für M25 Rohre},{VS=100},{PICTURESMALL=1261_26.png},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Betonbau, Universal-Aufstockelement für Druckknopfbefestigung | 2-teilig, Universal-Aufstockelement für Betonbauinstallation, WerksfertigungUniversal-Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungsdosen, mit Druckknopfverbindung, höhenverstellbar um jeweils 5 mm, einstellbar von 170 bis 300 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-09},{ECCLASS=EC002328},{LOD=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-26 - Conduit connector for DIN EN conduit Ø 25 mm
Bill of material
1261-26
CNSORDERNO
Art. No.
1261-26
CNSEAN
EAN-Code
4013456584327
BZ
Designation
Betonbau B2 Rohrkupplung, für M25 Rohre
LOD
Level of Details
300
200
300
200
R
DIN EN conduit Ø
25
mm
VS
Dispatch
100
P
Price/100 ST
95.60
€
PG
Price group
140
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Universal-Aufstockelement für Druckknopfbefestigung | 2-teilig, Universal-Aufstockelement für Betonbauinstallation, WerksfertigungUniversal-Aufstockelement zum Einbau obenliegender B2 Geräte-Verbindungsdosen, mit Druckknopfverbindung, höhenverstellbar um jeweils 5 mm, einstellbar von 170 bis 300 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-09
ECCLASS
ETIM Klasse
EC002328
ECNAME
Klassenname
Zubehör/Ersatzteile für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsstück
EF013236
Zubehör
true
EF013237
Ersatzteil
false
EF005802
Geeignet für Einbaudose
true
EF005776
Geeignet für Zentraldose
false