??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-95 - Wall and ceiling transitions
Bill of material
1261-95
CNSORDERNO
Art. No.
1261-95
BZ
Designation
Betonbau, B2 Wand-Decken-Übergang 90° für Ø 20 mm-Rohre, mit Magnetaufnahme 2-teilig, mit Klebefläche und Deckel
LOD
Level of details
CNSEAN
EAN-Code
4013456588356
L
Length
105 mm
B
Width
64 mm
T
Tiefe
78.0 mm
R
DIN EN conduit Ø
20 mm
AT
Number of parts
2
V
Dispatch
100
P
Price/100 ST
385.00
PG
Price group
140
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Wand-Decken-Übergang 90° | für M20 Rohre, mit Verschlussdeckel | 2-teilig vormontiert, 105 x 64 x 78 mmWand-Decken-Übergang für Betonbauinstallation, Werksfertigung, Befestigung auf Stahlschalung durch System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70)Wand-Decken-Übergang zum Verbinden von Installationsrohren M20 oder als Wand- bzw. Deckenauslass, aus Kunststoff, zur Schalungsseite mit Verschlussdeckel verschließbar, für die durchgängige Leerverrohrung bei Übergängen von Beton-FertigelementenFür Magnetbefestigung mit System-Haftmagnet (1299-69 oder 1299-70), für Klebebefestigung, für Nagelbefestigung, für obenliegende Einbauten in massiven Wandelementen ohne Abstützung Befestigung an der Bewehrung mit Prefix® Universal-Auflager (1261-00), mit SignalborsteLänge 105 mm, Breite 64 mm, Tiefe 78 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation WerksfertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-95
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
ECCLASS
ETIM Klasse
EC001796
ECNAME
Klassenname
Leitungsauslass für Deckenleuchten
EF004474
Ausführung Leitungsauslass
Rohr
EF000003
Montageart
Beton
EF000434
Selbstklebend
false
EF005045
Mit Dübel und Hakenschraube
false
EF005051
Mit Hakenschraube
false
EF003593
Anzahl der Einführungen
1
EF004488
Auslasslänge
- mm
EF004486
Auslassbreite
20 mm
EF004487
Auslassdurchmesser
20 mm