??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1264087 - CRIMPFOX DUO 16S CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1264087
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1264087
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Presszange
DESCLONG
Langbeschreibung
Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 16 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz/grün
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPFOX DUO 16S CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151377823
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
180 mm
BAC673
max. Leiterquerschnitt
16 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
BAD875
Nettogewicht
391 g
AAG666
Beschichtung des Griffes
Mehrkomponentenhüllen
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
1
AAG797
Art der Übersetzungsmechanik
mehrfach
AAG798
Kunststoffkragen vorhanden
Nein
AAG799
Positionierer vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151377823
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Presszange
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 16 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: quadratisch
AAO057
Herstellerprodukttyp
CRIMPFOX DUO 16S CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink