??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1264087 - CRIMPFOX DUO 16S CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1264087
MANUID
Product number of the Manufacturer
1264087
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir
DESCLONG
Description long
Pince à sertir, marquage laser selon les indications du client, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min.: 0,14 mm², section max.: 16 mm², sertissage: Sertissage à quatre pans, noir/vert
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CRIMPFOX DUO 16S CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151377823
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
180 mm
BAC673
section de câble maximum
16 mm^2
BAC736
section de conducteur minimum
0.140 mm^2
BAD875
poids net
391 g
AAG666
grip casing
multi component sleeves
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
1
AAG797
type of gear ratio mechanism
multiple
AAG798
plastic collar present
No
AAG799
positioner present
No
AAO663
GTIN
4063151377823
AAW338
Manufacturer product designation
Pince à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Pince à sertir, avec inscription laser suivant les consignes du client, type de contact : embouts isolés et non-isolés, normes/dispositions : DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min. : 0,14 mm², section max. : 16 mm², pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6 mm², ajustement automatique à la section, matrice pivotante, insertions latérale et frontale, sertissage : carré
AAO057
Product type
CRIMPFOX DUO 16S CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
82032000
COO
Country of origin
SE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink