??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1270126 - UM 108-PROFIL 15,40CM BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1270126
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1270126
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Farbe: schwarz (9005), Profilbreite (innen): 122,6 mm, Profilbreite (außen): 107,5 mm, Länge: 154 mm, Tiefe: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 108-PROFIL 15,40CM BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151428013
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
154 mm
BAA020
Höhe
107.500 mm
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.095 kg
BAB577
Tiefe
21.500 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4063151428013
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Profil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Farbe: schwarz (9005), Profilbreite (innen): 122,6 mm, Profilbreite (außen): 107,5 mm, Länge: 154 mm, Tiefe: 21,5 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM108
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 108-PROFIL 15,40CM BK
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1270126
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39162000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink