??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1270126 - UM 108-PROFIL 15,40CM BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1270126
MANUID
Product number of the Manufacturer
1270126
DESCSHORT
Description short
Profilé
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, coloris: noir (9005), largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 154 mm, profondeur: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 108-PROFIL 15,40CM BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151428013
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
154 mm
BAA020
hauteur
107.500 mm
BAA351
couleur
Black
AAF040
poids net
0.095 kg
BAB577
profondeur
21.500 mm
BAB664
matériau
Plastic
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4063151428013
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, coloris: noir (9005), largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 154 mm, profondeur: 21,5 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM108
AAO057
Product type
UM 108-PROFIL 15,40CM BK
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1270126
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39162000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink