??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1270126 - UM 108-PROFIL 15,40CM BK
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1270126
MANUID
Product number of the Manufacturer
1270126
DESCSHORT
Description short
Profilo
DESCLONG
Description long
Profilo, Profilato base, colore: nero (9005), larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 154 mm, profondità: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 108-PROFIL 15,40CM BK
PREVIEW
La figura illustra la versione UM 45-profilo CM
INTNO
GTIN-Code
4063151428013
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
larghezza
154 mm
BAA020
altezza
107.500 mm
BAA351
colore
Black
AAF040
Mass
0.095 kg
BAB577
profondità
21.500 mm
BAB664
materiale
Plastic
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
No
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151428013
AAW338
Manufacturer product designation
Profilo
AAU734
Manufacturer product description
Profilo, Profilato base, colore: nero (9005), larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 154 mm, profondità: 21,5 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM108
AAO057
Product type
UM 108-PROFIL 15,40CM BK
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1270126
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39162000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink