??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1276289 - NBC-M12MSY/5,0-94H
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1276289
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1276289
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybridkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MSY/5,0-94H
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151469511
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAC895
Durchmesser
8.800 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Listed, UL Listed
AAT080
Polzahl
8
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
Y-codiert
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAF583
Nennspannung
48 V
AAC823
Bemessungswert des Stromes
6 A
BAB378
Farbe des Mantels
black RAL 9005
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
70 °C
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.150 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
26
AAW075
Codierung (Kopf 2)
not relevant
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridkabel
Ja
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet hybrid
AAO663
GTIN
4063151469511
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hybridkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP65/IP67, Kodierung: Y, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MSY/5,0-94H
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink