??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-64 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-64
CNSORDERNO
Art. No.
1281-64
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 85 mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-86
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
85 mm
LB
Panello di luci ø minimale
97 mm
ENO
E-No.
920896239
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546721
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 85 mm Flangia della lampada min. Ø: 97 mm Numero d' articolo: 1281-64 / E-No.: 920 896 239
ETIM40
ETIM 40
EC002472