??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-00 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-00
CNSORDERNO
Art. No.
1283-00
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 250
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
45 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
100 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
2
ENO
E-No.
920858379
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
418.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
10.320 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547131
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Installazione su: calcestruzzo sul cantiere Uscita soffito: 250 mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 45 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 100 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1283-00 / E-No.: 920 858 379