??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1283-34 - Ceiling strip (ceiling exit)
Bill of material
1283-34
CNSORDERNO
Art. No.
1283-34
CNSEAN
EAN-Code
4013456357600
BZ
Designation
Betonbau Deckenleiste, für Ø 25 mm Rohre, 138 x 36 x 29 mm
LOD
Level of Details
MAT
Material
Polyethylene
L
Length
138 mm
B
Width
36 mm
H
Height
29 mm
RA
For conduits to DIN EN outer Ø
25 mm
IP
Inner packaging
25 ST
OP
Dispatch packaging
100 ST
P
Price/100 ST
259.00
PG
Price group
130
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Betonbau, Deckenleiste (Deckenauslass) | für M25 Rohre | 1-teilig, 138 x 36 x 29 mmDeckenleiste für Betonbauinstallation, Ortbeton, Befestigung auf SchalungDeckenleiste zum Auslassen von Installationsrohren M25, aus Kunststoff, zur Schalungsseite offen, zum Einspeisen von Zwischenwänden oder als DeckenauslassLänge 135 mm, Breite 36 mm, Tiefe 29 mm, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Betonbauinstallation OrtbetonHersteller/Typ Kaiser 1283-34
ECCLASS
ETIM Klasse
EC001796
ECNAME
Klassenname
Leitungsauslass für Deckenleuchten
EF004474
Ausführung Leitungsauslass
Rohr
EF000003
Montageart
Beton
EF000434
Selbstklebend
false
EF005045
Mit Dübel und Hakenschraube
false
EF005051
Mit Hakenschraube
false
EF003593
Anzahl der Einführungen
2
EF004488
Auslasslänge
138 mm
EF004486
Auslassbreite
36 mm
EF004487
Auslassdurchmesser
63 mm